Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

114807
BPZ-MPL200-600

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=200x600mm için montaj plakası

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic montaj plakası
Katalog Numarası
114807
EAN
4015081142071
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
200 mm
Ürün Genişliği
488 mm
Ürün Ağırlığı
2 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-MPL200-600

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ek ekipman

Teslimat Programı

Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Montaj konumu
Yatay
Üniversal
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar