Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

115145
Model Kodu: XVTL-HP/L-4

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, horizontal, W=400mm, L

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl horizontal profile
Catalog Number
115145
EAN
4015081145454
Product Length/Depth
266 mm
Product Height
75 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-HP/L-4

Delivery program

Model
Metric

Technical Data - Mechanical

Material
Steel
Mounting method
Screw mounting
Number of height units
0
Profile height (busbar)
25 mm
Surface finishing
Galvanized

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.