Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

115147
XVTL-HP/L-6

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, horizontal, W=600mm, L

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEffect xVtl horizontal profile
Catalog Number
115147
EAN
4015081145478
Product Length/Depth
466 mm
Product Height
75 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
1.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-HP/L-6

Teslimat Programı

Model
Metric

Technical data - mechanical

Material
Steel
Mounting method
Screw mounting
Number of height units
0
Profile height (busbar)
25 mm
Surface finishing
Galvanized

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.