Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

115161
XVTL-VP18

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, vertical, for H=1800mm

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEffect xVtl vertical profile
Catalog Number
115161
EAN
4015081145614
Product Length/Depth
1650 mm
Product Height
30 mm
Product Width
42 mm
Product Weight
3.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-VP18

Teslimat Programı

Model
Metric

Technical data - mechanical

Material
Steel
Mounting method
Screw mounting
Number of height units
0
Profile height (busbar)
1649 mm
Surface finishing
Galvanized

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.