Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

115167
XVTL-VP18/SET

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, vertical, for H=1800mm, (2pc.)

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEffect xVtl vertical profile
Catalog Number
115167
EAN
4015081145676
Product Length/Depth
1650 mm
Product Height
70 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
4.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-VP18/SET

Teslimat Programı

Model
Metric

Technical data - mechanical

Material
Steel
Mounting method
Screw mounting
Number of height units
0
Profile height (busbar)
1649 mm
Surface finishing
Galvanized

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.