Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

115391
Model Kodu: NZM2-XRD208-240AC

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Motor mekanizması, 208-240 V AC, standart

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series NZM motor mekanizması
Katalog Numarası
115391
EAN
4015081151233
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
105 mm
Ürün Genişliği
105 mm
Ürün Ağırlığı
1.25 kg
Uyumlar
CE İşaretli
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC 60947
UL 489
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL489
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
Model Kodu
NZM2-XRD208-240AC

Teslimat Programı

Kasa
NZM2
Kutup Sayısı
Üç kutuplu/Dört kutuplu
Diğer Özellikler
  • "Auto" (Otomatik) veya "Manual" (Manuel) için kayar şalter
  • Maksimum yardımcı kontak sayısı: 2 standart yardımcı kontak, 1 adet hata yardımcı kontağı
  • PN... yük ayırıcı ile birlikte kullanılamaz.
  • Mekanik kilitleme düzeneği ile birlikte kullanılamaz
  • M22-CK11(20/02) çift yardımcı kontakları NZM2-XRD'deki orta yardımcı kontak yuvasına takmayın
Tip
  • Aksesuar
  • Motor mekanizması, standart
Şununla birlikte kullanılır
N(S)2(-4)
NZM2(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Kesme süresi
110 ms - 170 ms
Kapatma geciktirme
110 ms - 170 ms
Saat başına işlem sayısı - maks
120
Çalışma gerilimi - maks
1,1 x Us
Çalışma gerilimi - min.
0,85 x Us
Güç tüketimi
550 VA (110 - 130 V AC)
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
208 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
208 V
Anma çalışma frekansı
50 Hz
Kapatmada motor mekanizmasının sinyal süresi - min
100 ms
Açmada motor mekanizmasının sinyal süresi - min
100 ms
Gerilim Değeri
208 - 240 V 50/60 Hz
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Gerilim Tipi
AC

Technical data - mechanical

Kullanım ömrü, mekanik
20000 çalıştırma
Diğer Özellikler
  • "Auto" (Otomatik) veya "Manual" (Manuel) için kayar şalter
  • Maksimum yardımcı kontak sayısı: 2 standart yardımcı kontak, 1 adet hata yardımcı kontağı
  • PN... yük ayırıcı ile birlikte kullanılamaz.
  • Mekanik kilitleme düzeneği ile birlikte kullanılamaz
  • M22-CK11(20/02) çift yardımcı kontakları NZM2-XRD'deki orta yardımcı kontak yuvasına takmayın
Şalter tahriki tipi
Motor mekanizması

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken)
0.75 mm² - 2.5 mm² yüksüklü
18 - 14 AWG

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.