Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

116167
XVTL-S-3/16-PAIR

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Side wall, for HxD=1600x300mm, IP40, (2pc.)

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEffect xVtl side panel
Catalog Number
116167
EAN
4015081159062
Product Length/Depth
1600 mm
Product Height
50 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
10.6 kg
Compliances
Contact Manufacturer
RoHS conform
Certifications
Contact Manufacturer
Model Code
XVTL-S-3/16-PAIR

Ek Bilgiler

RAL-number
7035
Suitable for
Side panel use

Teslimat Programı

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Surface finishing
Powder coating

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.