Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

116199
XVTL-R-12/18

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Rear wall, for HxW=1800x1200mm

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEffect xVtl rear panel
Catalog Number
116199
EAN
4015081159383
Product Length/Depth
1750 mm
Product Height
25 mm
Product Width
1120 mm
Product Weight
25 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-R-12/18

Ek Bilgiler

RAL-number
7035
Suitable for
Rear panel use

Teslimat Programı

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
1800 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Surface finishing
Powder coating

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.