Eaton xEnergy Basic taban elemanı, Kablo ara bağlantı çerçevesi, YxGxD= 200 x 1200 x 300 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
|
| Katalog Numarası |
116276
|
| EAN |
4015081160150
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
286.5 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
210 mm
|
| Ürün Genişliği |
1200 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
11.63 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-KR122/300
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Kablo yaması
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Aksesuar değerlendirmesi
Servis dağıtım panosu IVS Dikili tip mahfaza Aksesuar |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Kablo tertip kutusu
|
| Renk |
Gri
|
| Model |
Tam taban
|
| Tip |
Dikili tip, IVS servis dağıtım panoları için ek ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Yük kapasitesi - maks. |
350 kg
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
300 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
1200 mm
|
| Şu uzunluk/derinlik için uygun: |
300 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
1200 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|
| Ünite tipi |
Modüler sistem
|
| Koruma sınıfı |
IP30
|