Eaton xEnergy Basic taban elemanı, IP55 kablo ara bağlantı çerçevesi, YxGxD= 100 x 400 x 320 m
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
|
| Katalog Numarası |
116285
|
| EAN |
4015081160242
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
320 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
110 mm
|
| Ürün Genişliği |
400 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.93 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-KR41/320
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Kablo yaması
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Servis dağıtım panosu IVS
Dikili tip mahfaza Aksesuar Aksesuar değerlendirmesi |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Kablo tertip kutusu
|
| Renk |
Gri
|
| Model |
Tam taban
|
| Tip |
Dikili tip, IVS servis dağıtım panoları için ek ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Yük kapasitesi - maks. |
350 kg
|
| Malzeme |
Çelik
Çelik sac |
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
320 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
400 mm
|
| Şu uzunluk/derinlik için uygun: |
320 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
400 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|
| Ünite tipi |
Modüler sistem
|
| Koruma sınıfı |
IP54
|