Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

116286
BPZ-KR42/320

Eaton xEnergy Basic taban elemanı, IP55 kablo bağlantı çerçevesi, YxGxD= 200 x 400 x 320 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
Katalog Numarası
116286
EAN
4015081160259
Ürün Uzunluğu/Derinliği
320 mm
Ürün Yüksekliği
210 mm
Ürün Genişliği
400 mm
Ürün Ağırlığı
6.48 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-KR42/320

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ek ekipman
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
  • Toplam ağırlık > 300 kg
  • Her taraftan sökülebilen kaplama
  • Mahfazanın üstüne veya altına takılabilir
  • Monte edilmiş şekilde tedarik edilir
  • Çeşitli eşyaların sabitlenmesi dahil
  • Kablo kelepçesi rayı standart olarak dâhil değildir
Şunun için uygun:
Kablo yaması
Şununla birlikte kullanılır
Dikili tip mahfaza
Servis dağıtım panosu IVS
Aksesuar
Aksesuar değerlendirmesi

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kablo tertip kutusu
Renk
Gri
Model
Tam taban
Tip
Dikili tip, IVS servis dağıtım panoları için ek ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Yük kapasitesi - maks.
350 kg
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
320 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
400 mm
Şu uzunluk/derinlik için uygun:
320 mm
Şu genişlik için uygun:
400 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Ünite tipi
Modüler sistem
Koruma sınıfı
IP54

Ürün teknik özelliklerini aktar