Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

116570
Model Kodu: BP-U-3S-400/4-EW

Eaton xEnergy Basic alçak gerilim sistemleri için uygun, alçak gerilim dağıtım panoları, sıva altı montajlı 3 kademeli kapı çerçevesi, sac kapı, döner kapı kolu, yangına karşı dayanıklı, 400 mm genişliğinde ve 460 mm yüksekliğinde

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
Katalog Numarası
116570
EAN
4015081161058
Ürün Uzunluğu/Derinliği
70 mm
Ürün Yüksekliği
460 mm
Ürün Genişliği
434 mm
Ürün Ağırlığı
3.62 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-400/4-EW

Delivery program

Tip
İlave ekipman
Model
Durdurma kapısı
Uygulama
İç mekanlarda kullanıma uygundur (kurulum alanı)
Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer
Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Şu genişlik için uygun:
400 mm

Additional information

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Yangın direnci sınıfı
yangına dirençli (E60/EW60)
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Diğer Özellikler
Kapı dâhil

Ürün teknik özelliklerini aktar