Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

116580
Model Kodu: BP-U-3S-600/20-EW

Eaton xEnergy Basic AG sistemleri Düşük voltajlı şalt cihazları. 3 kademeli gömme kapı çerçevesi, sac kapı, döner kapı kolu, yangına dayanıklı, G600mm Y2060mm, beyaz

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
Katalog Numarası
116580
EAN
4015081163250
Ürün Uzunluğu/Derinliği
70 mm
Ürün Yüksekliği
2060 mm
Ürün Genişliği
634 mm
Ürün Ağırlığı
14.91 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-600/20-EW

Additional information

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk versiyonu
Yangın direnci sınıfı
yangına dirençli (E60/EW60)
Fonksiyonlar
Ek ekipman
Diğer Özellikler
Kapı dâhil

Delivery program

Uygulama
İç mekanlarda kullanıma uygundur (kurulum alanı)
Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Model
Durdurma kapısı
Tip
Ek ekipman

Technical Data - Mechanical

Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar