Eaton xEnergy Basic alçak gerilim sistemleri için uygun alçak gerilim panolar, sıva altı montajlı ve 3 kademeli kapı çerçevesi, sac kapı, döner kapı kolu, yangına karşı dayanıklı, 600 mm genişliğinde, 760 mm yüksekliğinde ve beyaz renk
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
|
| Katalog Numarası |
116597
|
| EAN |
4015081163427
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
70 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
760 mm
|
| Ürün Genişliği |
634 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
6.68 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BP-U-3S-600/7-EW-W
|
| Özellikler |
Elektromanyetik uyumluluk
|
| Yangın direnci sınıfı |
yangına dirençli (E60/EW60)
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Diğer Özellikler |
Kapı dâhil
|
| Uygulama |
İç mekanlarda kullanıma uygundur (kurulum alanı)
|
| Renk |
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz |
| Model |
Durdurma kapısı
|
| Tip |
Ek ekipman
|
| Kapak/kapı tipi |
Üç noktalı çevirmeli kilit
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj
|
| Şu genişlik için uygun: |
600 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması |
| Koruma sınıfı |
IP30
NEMA Diğer |