Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

116599
BP-U-3S-600/12-EW-W

Eaton xEnergy Basic alçak gerilim sistemleri için uygun alçak gerilim panolar, sıva altı montajlı ve 3 kademeli kapı çerçevesi, sac kapı, döner kapı kolu, yangına karşı dayanıklı, 600 mm genişliğinde, 1260 mm yüksekliğinde ve beyaz renk

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
Katalog Numarası
116599
EAN
4015081163441
Ürün Uzunluğu/Derinliği
70 mm
Ürün Yüksekliği
1260 mm
Ürün Genişliği
634 mm
Ürün Ağırlığı
9.88 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-600/12-EW-W

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Yangın direnci sınıfı
yangına dirençli (E60/EW60)
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Diğer Özellikler
Kapı dâhil

Teslimat Programı

Uygulama
İç mekanlarda kullanıma uygundur (kurulum alanı)
Renk
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016)
Model
Durdurma kapısı
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar