Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

116602
Model Kodu: BP-U-3S-600/20-EW-W

Eaton xEnergy Basic AG sistemleri Düşük voltajlı şalt cihazları. 3 kademeli gömme kapı çerçevesi, sac kapı, döner kapı kolu, yangına dayanıklı, G600mm Y2060mm, beyaz

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
Katalog Numarası
116602
EAN
4015081163472
Ürün Uzunluğu/Derinliği
70 mm
Ürün Yüksekliği
2060 mm
Ürün Genişliği
634 mm
Ürün Ağırlığı
15.01 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-600/20-EW-W

Delivery program

Tip
İlave ekipman
Model
Durdurma kapısı
Uygulama
İç mekanlarda kullanıma uygundur (kurulum alanı)
Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer
Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Şu genişlik için uygun:
600 mm

Additional information

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Yangın direnci sınıfı
yangına dirençli (E60/EW60)
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Diğer Özellikler
Kapı dâhil

Ürün teknik özelliklerini aktar