Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

116706

Eaton Moeller® series LS konum şalteri, Yuvarlak pimli, Temel cihaz, genişletilebilir, 2 N/O, Cage Clamp (Geçmeli klemens), Sarı, yalıtımlı malzeme, -25 - +70 °C, B versiyonu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series LS Konum şalteri
Katalog Numarası
116706
EAN
4015081164516
Ürün Uzunluğu/Derinliği
33.5 mm
Ürün Yüksekliği
76.5 mm
Ürün Genişliği
31 mm
Ürün Ağırlığı
0.05 kg
Sertifikasyonlar
UL 508
CSA
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
UL
CSA-C22.2 No. 14
CE
Katalog Notları
Using the product in areas exposed to ozone and UV radiation or in sub-zero temperatures in unprotected outdoor environments (e.g. altitudes above 1,000 m, unprotected sunlight) may reduce the degree of protection. The customer / user must validate the overall application accordingly. If applicable, the use of the LS-…-CC (Cold Climate) variants should be considered.
Model Kodu
LS-20B

Aktuatör

Strok başlangıcında/sonunda tahrik kuvveti
1,0 N/8,0 N
Döner tahrik çalıştırma kuvveti
0.2 Nm
Aktüatör tipi
Piston
İşletim hızı
Maks. 1/0,5 m/s (DIN kamla, mekanik etkinleştirme)
Aktivasyon açısı α = 0°/30° için

Mekanik Ortam Koşulları

Montaj konumu
Gerektiği gibi
Şok direnci
25 g, Standart hareketli kontak, Mekanik, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
Sıcaklık direnci
100 °C, Makaralı kafanın kontak sıcaklığı

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
10.000.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC/5 mA'da)
5.000.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak belirlenmiştir, 5 V DC/1 mA'da)
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.17 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
6 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
400 V
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
AC-15, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.6 A
DC-13, 125 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.3 A
DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.3 A
DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
3 A
Kısa devre koruma değeri
Maksimum 6 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
Besleme frekansı
Maksimum 400 Hz, Contaklar
Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
1 kA

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Kablo girişi metrik
Mahfaza rengi
Sarı kapak
Mahfaza malzemesi
Yalıtımlı malzeme
Plastik
Özellikler
Genişletilebilir
Anahtar işlev tipi
Yavaş hareketli anahtar

Genel Bilgiler

Bağlantı Tipi
Geçmeli klemens
Koruma sınıfı
IP66/IP67
NEMA Diğer
Kullanım ömrü
8.000.000 mekanik çalışma
Çalışma frekansı
6000 Çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Yuvarlak pimli
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Tekrarlama doğruluğu
0,15 mm (Kontaklar/anahtarlama kapasitesi)
Tip
Konum şalteri

Güvenlik

Toz için patlama güvenliği kategorisi
Yok
Gaz için patlama güvenliği kategorisi
Yok

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0.5 - 1.5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015