Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Ana şalter montaj kiti, +ek kol, boyut 2
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
|
| Katalog Numarası |
116895
|
| EAN |
4015081166350
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
100 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
432 mm
|
| Ürün Genişliği |
105 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.806 kg
|
| Uyumlar |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
UL508A
UL489 UL (File No. E140305) NFPA79 UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 IEC60947 Specially designed for North America UL (Category Control Number DIHS) CSA certified CSA (Class No. 1437-01) CSA (File No. 22086) CE marking |
| Model Kodu |
NZM2-XHB-DA
|
| Özellikler |
Kilitlenebilir
Siyah pano kapağına monte edilen döner kurma kolu ile |
| Takılı: |
Döner tahrikli pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Uzatma mili Harici uyarı plakası/Almanca/İngilizce işaretleme plakası Siyah ve sarı yıldırım sembolü NFPA79 ve UL508A Bölüm 2 gereğince "Kasıtlı İşlem" çalıştırmalı şalter üzerinde eklenebilir döner kurma kolu Asma kilit 600 mm montaj derinliği için uzatma mili NZM… -XV6 |
| Kasa |
NZM2
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Otomatik devre kesici
Yük ayırıcı |
| Tip |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
N(S)2(-4)
PN2(-4) NZM2(-4) |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Renk |
Siyah
|
| Kapak/kapı tipi |
Kapı kilit düzeneğinin KAPALI konumda olduğu maksimum 3 asma kilit
Kapı kilit düzeneği, tornavida kullanılarak dışarıdan iptal edilebilecek şekilde değiştirilebilir Kilitli KAPALI konumda kapı kilit düzeneği iptal edilmez. Kapı kilit düzeneği etkinleştirildikten sonra, AÇIK ya da AÇTIRMA konumundayken açılmamalıdır. Yalnızca KAPALI konumda açılmalıdır. |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X 12 |
| Kilitleme olanağı |
I konumunda da değiştirilebilir
3 adede kadar asma kilit kullanılarak kol üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir Şalter 0 konumundayken kilitlenebilir Kapı kilidi ile |
| Diğer Özellikler |
|