Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Ana şalter montaj kiti, +ek kol, boyut 2, NA tipi
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru NA
|
| Katalog Numarası |
116897
|
| EAN |
4015081166374
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
100 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
432 mm
|
| Ürün Genişliği |
105 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.806 kg
|
| Uyumlar |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
CSA (Class No. 1437-01)
Specially designed for North America UL508A NFPA79 CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 UL (File No. E140305) CE marking IEC60947 UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA certified |
| Model Kodu |
NZM2-XHB-DA-NA
|
| Özellikler |
Siyah pano kapağına monte edilen döner kurma kolu ile
Kilitlenebilir |
| Takılı: |
NFPA79 ve UL508A Bölüm 2 gereğince "Kasıtlı İşlem" çalıştırmalı şalter üzerinde eklenebilir döner kurma kolu
Siyah ve sarı yıldırım sembolü Harici uyarı plakası/Almanca/İngilizce işaretleme plakası Döner tahrikli pano kapağına monte edilen döner kurma kolu Asma kilit 600 mm montaj derinliği için uzatma mili NZM… -XV6 |
| Kasa |
NZM2
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Yük ayırıcı
Otomatik devre kesici |
| Tip |
Ana şalter montaj kiti
|
| Şununla birlikte kullanılır |
N(S)2(-4)
PN2(-4) NZM2(-4) |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Renk |
Siyah
|
| Kapak/kapı tipi |
Kapı kilit düzeneği, tornavida kullanılarak dışarıdan iptal edilebilecek şekilde değiştirilebilir
Kilitli KAPALI konumda kapı kilit düzeneği iptal edilmez. Devreye alınmış kapı kilidi ile. AÇIK, KAPALI, veya AÇTIRMA konumunda açılamaz. Yalnızca SIFIRLAMADA açılabilir. Kapı kilit düzeneğinin KAPALI konumda olduğu maksimum 3 asma kilit |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X 12 |
| Kilitleme olanağı |
Kapı kilidi ile
Şalter 0 konumundayken kilitlenebilir 3 adede kadar asma kilit kullanılarak kol üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir I konumunda da değiştirilebilir |
| Diğer Özellikler |
|