Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

116898
NZM2-XHB-DAR-NA

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Ana şalter montaj kiti, +ek kol, kırmızı, boyut 2, NA tipi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru NA
Katalog Numarası
116898
EAN
4015081166381
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
432 mm
Ürün Genişliği
105 mm
Ürün Ağırlığı
0.806 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL489
UL508A
NFPA79
UL listed
Specially designed for North America
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
Model Kodu
NZM2-XHB-DAR-NA

Teslimat Programı

Özellikler
Anahtarın acil kapatma cihazı olarak kullanılması için pano kapağına monte edilen kırmızı döner kurma kolu ile.
Kilitlenebilir
Takılı:
NFPA79 ve UL508A Bölüm 2 gereğince "Kasıtlı İşlem" çalıştırmalı şalter üzerinde eklenebilir döner kurma kolu
Siyah ve sarı yıldırım sembolü
Döner tahrikli pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Uzatma mili
Harici uyarı plakası/Almanca/İngilizce işaretleme plakası
Asma kilit
600 mm montaj derinliği için uzatma mili NZM… -XV6
Kasa
NZM2
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
  • Ana şalter olarak kullanıma uygun kit
Şunun için uygun:
Otomatik devre kesici
Acil durdurma
Yük ayırıcı
Tip
  • Aksesuar
  • Ana şalter montaj kiti
Şununla birlikte kullanılır
PN2(-4)
N(S)2(-4)
NZM2(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Renk
Kırmızı
Kapak/kapı tipi
Devreye alınmış kapı kilidi ile. AÇIK, KAPALI, veya AÇTIRMA konumunda açılamaz. Yalnızca SIFIRLAMADA açılabilir.
Kapı kilit düzeneği, tornavida kullanılarak dışarıdan iptal edilebilecek şekilde değiştirilebilir
Kilitli KAPALI konumda kapı kilit düzeneği iptal edilmez.
Kapı kilit düzeneğinin KAPALI konumda olduğu maksimum 3 asma kilit
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X 12
Kilitleme olanağı
3 adede kadar asma kilit kullanılarak kol üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir
Şalter 0 konumundayken kilitlenebilir
I konumunda da değiştirilebilir
Kapı kilidi ile
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
  • Ana şalter olarak kullanıma uygun kit

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.