Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

118907
NZM2-4-XKR4

Eaton Moeller serisi NZM - Kompakt şalter 4 fazlı komponent adaptörleri için bağlantı bloğu, boyut 2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM çok işlevli cihaz adaptörü
Katalog Numarası
118907
EAN
4015081171064
Ürün Uzunluğu/Derinliği
136 mm
Ürün Yüksekliği
35 mm
Ürün Genişliği
93 mm
Ürün Ağırlığı
0.2 kg
Uyumlar
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CSA-C22.2 No. 5-09
Specially designed for North America
UL listed
CE marking
IEC60947-2
UL489
UL (File No. E31593)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIVQ)
CSA certified
CSA (Class No. 1432-01)
Model Kodu
NZM2-4-XKR4

Ek Bilgiler

Model
Diğer

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
250 A
Kasa
NZM2
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Diğer Özellikler
  • Akım sınırlamalı devre kesici
  • NZM2 komponent adaptörü için
Şunun için uygun:
Dört kutuplu
Tip
Komponent adaptörü için bağlantı bloğu
Şununla birlikte kullanılır
PN2-4
N2-4
Besleme devreleri, linye devreleri
NZM2-4

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
250 A
Gerilim değeri (UL CSA 13)
Maksimum. 480 Y / 277 V

Technical data - mechanical

Koruma sınıfı
IP20
Diğer Özellikler
  • Akım sınırlamalı devre kesici
  • NZM2 komponent adaptörü için

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.