Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

118908
+NZM3-4-XKR13O

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter. 4 fazlı üst adaptör için bağlantı bloğu, boyut 3

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM çok işlevli cihaz adaptörü
Katalog Numarası
118908
EAN
4015081171071
Ürün Uzunluğu/Derinliği
180 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
110 mm
Ürün Ağırlığı
0.3 kg
Uyumlar
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC60947-2
CSA certified
CSA (File No. 22086)
UL listed
Specially designed for North America
CSA (Class No. 1432-01)
UL489
UL (Category Control Number DIVQ)
UL (File No. E31593)
Model Kodu
+NZM3-4-XKR13O

Ek Bilgiler

Model
Diğer

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
630 A
Kasa
NZM2
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Diğer Özellikler
  • Akım sınırlamalı devre kesici
  • NZM3 için komponent adaptörü, üstten bağlantı
Şunun için uygun:
Dört kutuplu
Tip
Komponent adaptörü için bağlantı bloğu
Şununla birlikte kullanılır
NZM3-4
PN3-4
Besleme devreleri, linye devreleri
N(S)3-4

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
630 A
Gerilim değeri (UL CSA 13)
Maksimum. 480 Y / 277 V

Technical data - mechanical

Koruma sınıfı
IP20
Montaj konumu
Yukarıya monte edilmiş
Diğer Özellikler
  • Akım sınırlamalı devre kesici
  • NZM3 için komponent adaptörü, üstten bağlantı

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.