Eaton Moeller serisi NZM - Kompakt şalter 4 fazlı alt komponent adaptörleri için bağlantı bloğu, boyut 3
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM çok işlevli cihaz adaptörü
|
| Katalog Numarası |
118909
|
| EAN |
4015081171088
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
180 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
30 mm
|
| Ürün Genişliği |
110 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.3 kg
|
| Uyumlar |
IEC
RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
IEC60947-2
CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed UL (File No. E31593) CSA (Class No. 1432-01) UL489 CE marking CSA certified Specially designed for North America CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIVQ) |
| Model Kodu |
+NZM3-4-XKR13U
|
| Model |
Diğer
|
| Amperaj Değeri |
630 A
|
| Kasa |
NZM3
|
| Kutup Sayısı |
Dört kutuplu
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Dört kutuplu
|
| Tip |
Komponent adaptörü için bağlantı bloğu
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM3-4
PN3-4 Besleme devreleri, linye devreleri N(S)3-4 |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Amperaj Değeri |
630 A
|
| Gerilim değeri (UL CSA 13) |
Maksimum. 480 Y / 277 V
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Montaj konumu |
Altta takılıdır
|
| Diğer Özellikler |
|