Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119000
Model Kodu: NZM3-XHB-DA-NA

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Ana şalter montaj kiti, +ek kol, boyut 3, NA tipi

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru NA
Katalog Numarası
119000
EAN
4015081171279
Ürün Uzunluğu/Derinliği
440 mm
Ürün Yüksekliği
230 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
2.7 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE marking
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA certified
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL508A
UL listed
Specially designed for North America
NFPA79
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
Model Kodu
NZM3-XHB-DA-NA

Teslimat Programı

Özellikler
Kilitlenebilir
Siyah pano kapağına monte edilen döner kurma kolu ile
Takılı:
Uzatma mili
NFPA79 ve UL508A Bölüm 2 gereğince "Kasıtlı İşlem" çalıştırmalı şalter üzerinde eklenebilir döner kurma kolu
Siyah ve sarı yıldırım sembolü
600 mm montaj derinliği için uzatma mili NZM… -XV6
Harici uyarı levhası/Almanca/İngilizce işaretleme plakası
Döner tahrikli pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Asma kilit
Kasa
NZM3
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
  • Ana şalter olarak kullanıma uygun kit
Şunun için uygun:
Güç devre kesici
Yük ayırıcı
Tip
Ana şalter montaj kiti
Şununla birlikte kullanılır
NZM3(-4)
PN3(-4)
N(S)3(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Renk
Siyah
Kapak/kapı tipi
Kapı kilit düzeneği, tornavida kullanılarak dışarıdan iptal edilebilecek şekilde değiştirilebilir
Kilitli KAPALI konumda kapı kilit düzeneği iptal edilmez.
Devreye alınmış kapı kilidi ile. AÇIK, KAPALI, veya AÇTIRMA konumunda açılamaz. Yalnızca SIFIRLAMADA açılabilir.
Kapı kilit düzeneğinin KAPALI konumda olduğu maksimum 3 asma kilit
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X 12
Kilitleme olanağı
Kapı kilidi ile
3 adede kadar asma kilit kullanılarak kol üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir
Şalter 0 konumundayken kilitlenebilir
I konumunda da değiştirilebilir
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
  • Ana şalter olarak kullanıma uygun kit

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.