Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Ana şalter montaj kiti, +ek kol, boyut 4, NA tipi
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru NA
|
| Katalog Numarası |
119004
|
| EAN |
4015081171415
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
440 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
230 mm
|
| Ürün Genişliği |
250 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.1 kg
|
| Uyumlar |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09 UL508A CSA (Class No. 1437-01) UL489 UL listed CSA certified UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) Specially designed for North America CE marking NFPA79 |
| Model Kodu |
NZM4-XHB-DA-NA
|
| Özellikler |
Kilitlenebilir
Siyah pano kapağına monte edilen döner kurma kolu ile |
| Takılı: |
600 mm montaj derinliği için uzatma mili NZM… -XV6
Siyah ve sarı yıldırım sembolü Döner tahrikli pano kapağına monte edilen döner kurma kolu Uzatma mili NFPA79 ve UL508A Bölüm 2 gereğince "Kasıtlı İşlem" çalıştırmalı şalter üzerinde eklenebilir döner kurma kolu Harici uyarı plakası/Almanca/İngilizce işaretleme plakası Asma kilit |
| Kasa |
NZM4
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Otomatik devre kesici
Yük ayırıcı |
| Tip |
Ana şalter montaj kiti
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM4(-4)
N(S)4(-4) PN4(-4) |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Renk |
Siyah
|
| Kapak/kapı tipi |
Devreye alınmış kapı kilidi ile. AÇIK, KAPALI, veya AÇTIRMA konumunda açılamaz. Yalnızca SIFIRLAMADA açılabilir.
Kilitli KAPALI konumda kapı kilit düzeneği iptal edilmez. Kapı kilit düzeneği, tornavida kullanılarak dışarıdan iptal edilebilecek şekilde değiştirilebilir Kapı kilit düzeneğinin KAPALI konumda olduğu maksimum 3 asma kilit |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X 12 |
| Kilitleme olanağı |
I konumunda da değiştirilebilir
Şalter 0 konumundayken kilitlenebilir 3 adede kadar asma kilit kullanılarak kol üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir Kapı kilidi ile |
| Diğer Özellikler |
|