Eaton Moeller serisi NZM - Kompakt şalter Ana şalter montaj kiti, +ek kol, kırmızı, boyut 4, NA tipi
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru NA
|
| Katalog Numarası |
119005
|
| EAN |
4015081171422
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
440 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
230 mm
|
| Ürün Genişliği |
250 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.1 kg
|
| Uyumlar |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
NFPA79
CSA (Class No. 1437-01) IEC60947 UL508A UL (Category Control Number DIHS) UL listed UL489 UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) Specially designed for North America CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified |
| Model Kodu |
NZM4-XHB-DAR-NA
|
| Özellikler |
Kilitlenebilir
Anahtarın acil kapatma cihazı olarak kullanılması için pano kapağına monte edilen kırmızı döner kurma kolu ile. |
| Takılı: |
600 mm montaj derinliği için uzatma mili NZM… -XV6
Siyah ve sarı yıldırım sembolü Uzatma mili NFPA79 ve UL508A Bölüm 2 gereğince "Kasıtlı İşlem" çalıştırmalı şalter üzerinde eklenebilir döner kurma kolu Döner tahrikli pano kapağına monte edilen döner kurma kolu Harici uyarı plakası/Almanca/İngilizce işaretleme plakası Asma kilit |
| Kasa |
NZM4
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Yük ayırıcı
Otomatik devre kesici Acil durdurma |
| Tip |
Ana şalter montaj kiti
|
| Şununla birlikte kullanılır |
PN4(-4)
NZM4(-4) N(S)4(-4) |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Renk |
Kırmızı
|
| Kapak/kapı tipi |
Kilitli KAPALI konumda kapı kilit düzeneği iptal edilmez.
Kapı kilit düzeneğinin KAPALI konumda olduğu maksimum 3 asma kilit Devreye alınmış kapı kilidi ile. AÇIK, KAPALI, veya AÇTIRMA konumunda açılamaz. Yalnızca SIFIRLAMADA açılabilir. Kapı kilit düzeneği, tornavida kullanılarak dışarıdan iptal edilebilecek şekilde değiştirilebilir |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X 12 |
| Kilitleme olanağı |
I konumunda da değiştirilebilir
Şalter 0 konumundayken kilitlenebilir 3 adede kadar asma kilit kullanılarak kol üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir Kapı kilidi ile |
| Diğer Özellikler |
|