Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Kilitli döner kollu sac kapı, 400/12-P
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kapı
|
| Katalog Numarası |
119066
|
| EAN |
4015081172030
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
65 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1200 mm
|
| Ürün Genişliği |
400 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
4.8 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BP-DS-400/12-P
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
Gri |
| Model |
Durdurma kapısı
|
| Tip |
Ek ekipman
|
| Kapak/kapı tipi |
Döner kol
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
|
| Şu yükseklik için uygun |
1260 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
400 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması |
| Koruma sınıfı |
IP30
NEMA Diğer |