Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119074
BP-DS-800/7-P

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Kilitli döner kollu sac kapı, 800/7-P

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
119074
EAN
4015081172115
Ürün Uzunluğu/Derinliği
65 mm
Ürün Yüksekliği
700 mm
Ürün Genişliği
800 mm
Ürün Ağırlığı
5.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-DS-800/7-P

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Model
Durdurma kapısı
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Şu yükseklik için uygun
760 mm
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar