Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119080
BP-DS-400/10-P-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Kilitli beyaz döner kollu sac kapı, 400/10

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
119080
EAN
4015081172177
Ürün Uzunluğu/Derinliği
65 mm
Ürün Yüksekliği
1000 mm
Ürün Genişliği
400 mm
Ürün Ağırlığı
4.1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-DS-400/10-P-W

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz
Model
Durdurma kapısı
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Şu yükseklik için uygun
1060 mm
Şu genişlik için uygun:
400 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar