Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119082
BP-DS-400/15-P-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Kilitli beyaz döner kollu sac kapı, 400/15

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
119082
EAN
4015081172191
Ürün Uzunluğu/Derinliği
65 mm
Ürün Yüksekliği
1500 mm
Ürün Genişliği
400 mm
Ürün Ağırlığı
5.9 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-DS-400/15-P-W

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016)
Model
Durdurma kapısı
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Şu yükseklik için uygun
1560 mm
Şu genişlik için uygun:
400 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar