Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119084
Model Kodu: BP-DS-600/7-P-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Kilitlenebilir beyaz döner kollu sac kapı, 600/7

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
119084
EAN
4015081172214
Ürün Uzunluğu/Derinliği
65 mm
Ürün Yüksekliği
700 mm
Ürün Genişliği
600 mm
Ürün Ağırlığı
4.3 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-DS-600/7-P-W

Delivery program

Tip
İlave ekipman
Model
Durdurma kapısı
Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer
Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Şu genişlik için uygun:
600 mm

Additional information

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Ürün teknik özelliklerini aktar