Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Kilitli beyaz döner kollu sac kapı, 600/10
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kapı
|
| Katalog Numarası |
119085
|
| EAN |
4015081172221
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
65 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1000 mm
|
| Ürün Genişliği |
600 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
5.8 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BP-DS-600/10-P-W
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Renk |
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016) |
| Model |
Durdurma kapısı
|
| Tip |
Ek ekipman
|
| Kapak/kapı tipi |
Döner kol
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik
Çelik sac |
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
|
| Şu yükseklik için uygun |
1060 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
600 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile |
| Koruma sınıfı |
IP30
NEMA Diğer |