Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119098
BP-U-3S-600/7-P

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Gömme montajlı trim halkası, sac çelik kapı, 3 komponentli sistem için kilitleme döner kolu, G = 600 mm, Y = 760 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
119098
EAN
4015081172351
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
760 mm
Ürün Genişliği
634 mm
Ürün Ağırlığı
6.83 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-600/7-P

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Model
Durdurma kapısı
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu yükseklik için uygun
760 mm
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar