Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119099
BP-U-3S-600/10-P

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva altı montajlı trim halkası, sac çelik kapı, 3 komponentli sistem için kilitleme döner kolu, 600 mm genişliğinde ve 1060 mm yüksekliğinde

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
119099
EAN
4015081172368
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
1060 mm
Ürün Genişliği
634 mm
Ürün Ağırlığı
8.75 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-600/10-P

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Model
Durdurma kapısı
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu yükseklik için uygun
1060 mm
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar