Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119102
Model Kodu: BP-U-3S-800/7-P

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva altı montajlı trim halkası, sac çelik kapı, 3 komponentli sistem için kilitleme döner kolu, 800 mm genişliğinde ve 760 mm yüksekliğinde

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
119102
EAN
4015081172399
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
760 mm
Ürün Genişliği
834 mm
Ürün Ağırlığı
8.36 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-800/7-P

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk versiyonu
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Model
Durdurma kapısı
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu yükseklik için uygun
760 mm
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar