Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119112
BP-U-3S-400/7-P-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva altı montajlı trim halkası, sac çelik kapı, 3 komponentli sistem için kilitleme döner kolu, 400 mm genişliğinde, 760 mm yüksekliğinde ve beyaz renk

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
119112
EAN
4015081172498
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
760 mm
Ürün Genişliği
434 mm
Ürün Ağırlığı
5.47 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-400/7-P-W

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016)
Model
Durdurma kapısı
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu yükseklik için uygun
460 mm
Şu genişlik için uygun:
400 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar