Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119124
BP-U-3S-1000/10-P-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Gömme montajlı trim halkası, sac çelik kapı, 3 komponentli sistem için kilitleme döner kolu, G = 1000 mm, Y = 1060 mm, beyaz

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
119124
EAN
4015081172610
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
1060 mm
Ürün Genişliği
1034 mm
Ürün Ağırlığı
13.28 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-1000/10-P-W

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk sürümü
Fonksiyonlar
Ek ekipman

Teslimat Programı

Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz
Model
Durdurma kapısı
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu yükseklik için uygun
1060 mm
Şu genişlik için uygun:
1000 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar