Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119128
BP-U-3S-1200/15-P-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva altı montajlı trim halkası, sac çelik kapı, 3 komponentli sistem için kilitleme döner kolu, 1200 mm genişliğinde, 1560 mm yüksekliğinde ve beyaz renk

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
119128
EAN
4015081172658
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
1560 mm
Ürün Genişliği
1234 mm
Ürün Ağırlığı
20.83 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-1200/15-P-W

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk sürümü
Fonksiyonlar
Ek ekipman

Teslimat Programı

Renk
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016)
Model
Durdurma kapısı
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu yükseklik için uygun
1560 mm
Şu genişlik için uygun:
1200 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar