Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119134
Model Kodu: BPA-U-3S-600/7-P

Eaton xEnergy Basic alçak gerilim sistemleri için uygun, alçak gerilim panolar, 3 komponentli sıva altı montajlı kapı montaj çerçevesi (kapı dâhil); açık tip, döner kol, IP43 koruma dereceli, 760 mm yüksekliğinde ve 600 mm genişliğinde

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
119134
EAN
4015081172719
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
764 mm
Ürün Genişliği
634 mm
Ürün Ağırlığı
4.06 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPA-U-3S-600/7-P

Delivery program

Tip
İlave ekipman
Model
Durdurma kapısı
Uygulama
Dış mekanlarda kullanım için uygun (kurulum sahası)
Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Malzeme
Alüminyum
Koruma sınıfı
IP43
NEMA Diğer
Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Alüminyum
Şu genişlik için uygun:
600 mm

Additional information

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Diğer Özellikler
Kapı dâhil

Ürün teknik özelliklerini aktar