Eaton xEnergy Basic alçak gerilim sistemleri, alçak gerilim panolar, 3 komponentli sıva altı kapı montaj çerçevesi (kapı dâhil); açık tip, döner kol, IP43 koruma dereceli, 1560 mm yüksekliğinde ve 600 mm genişliğinde
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kapı
|
| Katalog Numarası |
119137
|
| EAN |
4015081172740
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
90 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1564 mm
|
| Ürün Genişliği |
634 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
6.82 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPA-U-3S-600/15-P
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Diğer Özellikler |
Kapı dâhil
|
| Uygulama |
Dış mekanlarda kullanım için uygun (kurulum sahası)
|
| Renk |
Gri
Açık gri (RAL 7035) |
| Model |
Durdurma kapısı
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Kapak/kapı tipi |
Döner kol
|
| Muhafaza malzemesi |
Alüminyum
|
| Malzeme |
Alüminyum
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj
|
| Şu genişlik için uygun: |
600 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması |
| Koruma sınıfı |
IP43
NEMA Diğer |