Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119145
BPA-U-3S-1200/12-P

Eaton xEnergy Basic alçak gerilim sistemleri için uygun, alçak gerilim panolar, sıva altı montajlı 3 kademeli kapı montaj çerçevesi (kapı dâhil); açık tip, döner kol, IP43 koruma derecesi, 1260 mm yüksekliğinde ve 1200 mm genişliğinde

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
119145
EAN
4015081172825
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
1264 mm
Ürün Genişliği
1234 mm
Ürün Ağırlığı
9.77 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPA-U-3S-1200/12-P

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Diğer Özellikler
Kapı dâhil

Teslimat Programı

Uygulama
Dış mekanlarda kullanım için uygun (kurulum sahası)
Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Model
Durdurma kapısı
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Alüminyum
Malzeme
Alüminyum
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu genişlik için uygun:
1200 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP43
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar