Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119148
BPM-U-3S-400/7-P

Eaton xEnergy Basic alçak gerilim sistemleri, alçak gerilim panolar, 3 komponentli sıva altı kapı montaj çerçevesi, (kapı dâhil) döner kol, IP54 koruma dereceli, 760 mm yüksekliğinde ve 400 mm genişliğinde

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
119148
EAN
4015081172856
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
760 mm
Ürün Genişliği
434 mm
Ürün Ağırlığı
3.19 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPM-U-3S-400/7-P

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Diğer Özellikler
Kapı dâhil

Teslimat Programı

Uygulama
Neme karşı dayanıklı (kurulum sahası)
Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Model
Durdurma kapısı
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Alüminyum
Malzeme
Alüminyum
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu genişlik için uygun:
400 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP54
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar