Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119151
BPM-U-3S-600/4-P

Eaton xEnergy Basic alçak gerilim sistemleri, alçak gerilim panolar, 3 komponentli sıva altı kapı montaj çerçevesi, (kapı dâhil); döner kol, IP54 koruma dereceli, 460 mm yüksekliğinde ve 600 mm genişliğinde

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
119151
EAN
4015081172887
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
460 mm
Ürün Genişliği
634 mm
Ürün Ağırlığı
2.94 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPM-U-3S-600/4-P

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Diğer Özellikler
Kapı dâhil

Teslimat Programı

Uygulama
Neme karşı dayanıklı (kurulum sahası)
Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Model
Durdurma kapısı
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Alüminyum
Malzeme
Alüminyum
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP54
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar