Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119160
Model Kodu: BPM-U-3S-1000/10-P

Eaton xEnergy Basic alçak gerilim sistemleri için uygun, alçak gerilim panolar içn uygun, 3 komponentli sıva altı montajlı kapı montaj çerçevesi (kapı dâhil), döner kol, IP54 koruma derecesi, 1060 mm yüksekliğinde ve 1000 mm genişliğinde

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
119160
EAN
4015081172979
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
1060 mm
Ürün Genişliği
1034 mm
Ürün Ağırlığı
7.36 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPM-U-3S-1000/10-P

Delivery program

Tip
İlave ekipman
Model
Durdurma kapısı
Uygulama
Neme karşı dayanıklı (kurulum sahası)
Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Malzeme
Alüminyum
Koruma sınıfı
IP54
NEMA Diğer
Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Alüminyum
Şu genişlik için uygun:
1000 mm

Additional information

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Diğer Özellikler
Kapı dâhil

Ürün teknik özelliklerini aktar