Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119167
BPZ-SS-1/270

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Taban için köşe koruması, YxD = 100 x 270 mm, (2 parça)

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
Katalog Numarası
119167
EAN
4015081173044
Ürün Uzunluğu/Derinliği
266 mm
Ürün Yüksekliği
110 mm
Ürün Genişliği
28 mm
Ürün Ağırlığı
1.65 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-SS-1/270

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
7035

Teslimat Programı

Uygulama
Sütun kaidesi
Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Model
Taban ön/arka
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Yük kapasitesi - maks.
250 kg
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
270 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
28 mm
Şu uzunluk/derinlik için uygun:
270 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP54

Ürün teknik özelliklerini aktar