Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Taban için köşe koruması, YxD = 200 x 249 mm, (2 parça)
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
|
| Katalog Numarası |
119172
|
| EAN |
4015081173099
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
244.25 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
210 mm
|
| Ürün Genişliği |
28 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.1 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-SS-2/249
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Uygulama |
Sütun kaidesi
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
Gri |
| Model |
Taban ön/arka
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Yük kapasitesi - maks. |
250 kg
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
249 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
28 mm
|
| Şu uzunluk/derinlik için uygun: |
249 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|
| Koruma sınıfı |
IP30
|