Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Taban için köşe koruması, YxD = 100 x 270 mm, (2 parça), beyaz
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
|
| Katalog Numarası |
119173
|
| EAN |
4015081173105
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
266 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
110 mm
|
| Ürün Genişliği |
28 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.65 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-SS-1/270-W
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| RAL-numarası |
9016
|
| Uygulama |
Sütun kaidesi
|
| Renk |
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz |
| Model |
Taban ön/arka
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Yük kapasitesi - maks. |
250 kg
|
| Malzeme |
Çelik
Çelik sac |
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
270 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
28 mm
|
| Şu uzunluk/derinlik için uygun: |
270 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|
| Koruma sınıfı |
IP54
|