Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119174
BPZ-SS-1/249-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Taban için köşe koruması, YxD = 100 x 249 mm, (2 parça), beyaz

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
Katalog Numarası
119174
EAN
4015081173112
Ürün Uzunluğu/Derinliği
244.25 mm
Ürün Yüksekliği
110 mm
Ürün Genişliği
28 mm
Ürün Ağırlığı
1.6 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-SS-1/249-W

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ek ekipman
RAL-numarası
9016

Teslimat Programı

Uygulama
Sütun kaidesi
Renk
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016)
Model
Taban ön/arka
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Yük kapasitesi - maks.
250 kg
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
249 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
28 mm
Şu uzunluk/derinlik için uygun:
249 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30

Ürün teknik özelliklerini aktar