Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119181
BPZ-SS-1/300/SET/BO

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Taban için köşe koruma kiti, YxD = 100 x 300 mm, boş/açık

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
Katalog Numarası
119181
EAN
4015081173181
Ürün Uzunluğu/Derinliği
282.5 mm
Ürün Yüksekliği
110 mm
Ürün Genişliği
28 mm
Ürün Ağırlığı
1.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-SS-1/300/SET/BO

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Kör açık alan

Teslimat Programı

Uygulama
Sütun kaidesi
Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Model
Taban ön/arka
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Yük kapasitesi - maks.
250 kg
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
300 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
28 mm
Şu uzunluk/derinlik için uygun:
300 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30

Ürün teknik özelliklerini aktar