Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Taban için köşe koruma kiti, YxD = 100 x 300 mm, açık-açık
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
|
| Katalog Numarası |
119182
|
| EAN |
4015081173198
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
282.5 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
110 mm
|
| Ürün Genişliği |
28 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.3 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-SS-1/300/SET/OO
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Model |
Taban ön/arka
|
| Uygulama |
Sütun kaidesi
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
Gri |
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Koruma sınıfı |
IP30
|
| Yük kapasitesi - maks. |
250 kg
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
300 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
28 mm
|
| Şu uzunluk/derinlik için uygun: |
300 mm
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Diğer Özellikler |
Açık- açık alan
|